??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
GAFERD
TYPE
类型
圆孔错位型/经济型
MAT
材质
SPCC
SUR
表面处理
镀锌
SPEC
规格
60
A
45 mm
B
60 mm
A1
29.0 mm
B1
24 mm
A2
25 mm
T
1.5 mm
H
7.5 mm
DD1
d1
4.0 mm
DD
d
4.0 mm
WEI
参考重量
0.04 Kg/pcs
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1647833661360.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注