??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CODE
GAFERD
TYPE
YKCWX/JJX
MAT
SPCC
SUR
DX
SPEC
60
A
45 mm
B
60 mm
A1
29.0 mm
B1
24 mm
A2
25 mm
T
1.5 mm
H
7.5 mm
DD1
d1
4.0 mm
DD
d
4.0 mm
WEI
CKZL
0.04 Kg/pcs
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1647833661360.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение