??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
GAFERE
TYPE
类型
锥孔型/经济型
MAT
材质
SPCC
SUR
表面处理
镀锌
SPEC
规格
25
A
33 mm
B
25 mm
A1
22.0 mm
B1
14 mm
T
1.0 mm
H
5.3 mm
DD
d
4.2 mm
DD1
d1
3.0 mm
D
6.2 mm
WEI
参考重量
0.01 Kg/pcs
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1647839948912.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注