??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
CODE
GAFERE
TYPE
ZKX/JJX
MAT
SPCC
SUR
DX
SPEC
25
A
33 mm
B
25 mm
A1
22.0 mm
B1
14 mm
T
1.0 mm
H
5.3 mm
DD
d
4.2 mm
DD1
d1
3.0 mm
D
6.2 mm
WEI
CKZL
0.01 Kg/pcs
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1647839948912.html
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報