GAFLOH80
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
46-合页
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t988/gafloh-2100-2_asmtab.prj},{NB=GAFLOH80},{CODE=GAFLOH},{TYPE=zhui kong dai ding wei kong xing},{TYPE1=jingjixing},{MAT=SUS304},{SUR=-},{GG=80},{A=76.2},{B=76.0},{A1=60.2},{A2=47.6},{B1=30.1},{H=10.2},{T=2.0},{DD1=6.0},{DD=7.2},{D=9.2},{DS=5},{FZ=12},{WEI=0.05},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1646135601808.html},{PPATH=gaflog-2100-2/gafloh-2100-2_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
GAFLOH
GAFLOH
TYPE
类型
锥孔带定位孔型
锥孔带定位孔型
TYPE1
类型
经济型
经济型
MAT
材质
SUS304
SUS304
SUR
表面处理
-
-
GG
规格
80
80
A
76.2
76.2
B
76.0
76.0
A1
60.2
60.2
A2
47.6
47.6
B1
30.1
30.1
H
10.2
10.2
T
2.0
2.0
DD1
d1
6.0
6.0
DD
d
7.2
7.2
D
9.2
9.2
DS
分段数
5
5
FZ
负载
12
12
kg
WEI
参考重量
0.05
0.05
kg/pcs
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1646135601808.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸