GAFLOH80
SRD-FA
SRD-FA
t988
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t988/gafloh-2100-2_asmtab.prj},{NB=GAFLOH80},{CODE=GAFLOH},{TYPE=zhui kong dai ding wei kong xing},{TYPE1=jingjixing},{MAT=SUS304},{SUR=-},{GG=80},{A=76.2},{B=76.0},{A1=60.2},{A2=47.6},{B1=30.1},{H=10.2},{T=2.0},{DD1=6.0},{DD=7.2},{D=9.2},{DS=5},{FZ=12},{WEI=0.05},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1646135601808.html},{PPATH=gaflog-2100-2/gafloh-2100-2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
code
GAFLOH
GAFLOH
TYPE
type
Taper hole with positioning hole type
Taper hole with positioning hole type
TYPE1
type
economical
economical
MAT
material
SUS304
SUS304
SUR
surface
-
-
GG
specifications
80
80
A
76.2
76.2
B
76.0
76.0
A1
60.2
60.2
A2
47.6
47.6
B1
30.1
30.1
H
10.2
10.2
T
2.0
2.0
DD1
d1
6.0
6.0
DD
d
7.2
7.2
D
9.2
9.2
DS
Number of segments
5
5
FZ
load
12
12
kg
WEI
Refer to the weight
0.05
0.05
kg/pcs
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1646135601808.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도