??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
GAFMUX
TYPE1
类型1
金属型
TYPE2
类型2
锥孔型
ADA
调整角度
多角度可限型
MAT
材质
ZDC
SUR
表面处理/颜色
电泳(黑色)
SPEC
规格
60
A
60 mm
B
60 mm
A1
38 mm
B1
38 mm
H
18.8 mm
T
9 mm
E
9.8 mm
D
d
6.5 mm
D1
d1
5 mm
D2
d2
18 mm
LOAD
负载
25 kg
WEI
参考重量
0.18 kg/pcs
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1650340117088.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注