??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
GAFMUZ
TYPE
类型
树脂型·沉孔型
TZ
调整角度
多角度可限型
MAT
材质
PBT
GG
规格
30
SUR
合页颜色
A
30 mm
B
30 mm
A1
20 mm
B1
20 mm
T
4.75 mm
H
10.5 mm
D2
9.5 mm
DD
沉孔
4.2 mm
D
沉孔
7.3 mm
HH
沉孔
2.7 mm
NJ
定位扭矩(cN·m/个)
开启角度-10°、170°:26.0 开启角度120° :14.5
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.07
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1649275249056.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注