GAFMUZ30-E
SRD-FA
SRD-FA
t988
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/t988/gafmuz2138-1_asmtab.prj},{NB=GAFMUZ30-E},{CODE=GAFMUZ},{TYPE=shuzhixing·chenkongxing},{TZ=duojiaodukexianxing},{MAT=PBT},{GG=30},{SUR=E},{A=30},{B=30},{A1=20},{B1=20},{T=4.75},{H=10.5},{D2=9.5},{DD=4.2},{D=7.3},{HH=2.7},{NJ=kaiqijiaodu-10°、170°:26.0 kaiqijiaodu120° :14.5},{WEI=0.07},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1649275249056.html},{PPATH=gafmuz2138-1/gafmuz2138-1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
code
GAFMUZ
TYPE
type
Resin type · sink hole type
TZ
Adjust angle
Multi angle limiter
MAT
texture of material
PBT
GG
Specifications
30
SUR
Hinge color
E
W
E
W
A
30
mm
B
30
mm
A1
20
mm
B1
20
mm
T
4.75
mm
H
10.5
mm
D2
9.5
mm
DD
Counterbore
4.2
mm
D
Counterbore
7.3
mm
HH
Counterbore
2.7
mm
NJ
Positioning torque (CN · M / piece)
Opening angle - 10 °, 170 °: 26.0 opening angle 120 °: 14.5
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.07
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1649275249056.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도