??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
GAFMVA
TYPE
类型
树脂型·沉孔型
TZ
调整角度
多角度可限型
MAT
材质
POM
SURYS
表面处理/颜色
皮纹处理
GG
规格
50
SUR
合页颜色
A
60 mm
B
50 mm
A1
40 mm
B1
30 mm
T
8 mm
E
9 mm
H
17 mm
DD
沉孔
4.2 mm
D
沉孔
9.8 mm
HH
沉孔
5.2 mm
NJ
初始设定释放扭矩/(cN·m/个)
49
WEI
参考重量(kg/pcs)
0.03
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1649295567504.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注