??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
GAFNRS
TYPE
类型
固定型/单排锥孔型
SY
适用内/外装门
内装门
MAT
主体材质
ZDC
LJGMAT
连接管材质
SUS201
SUR
表面处理
拉丝镀镍
SPEC
规格
43
A
26.2
B
43
A1
17.0
A2
7
B1
33
B2
22
H
11.3
H1
5.5
H2
1
D
6.3
DD
d
3.9
SHMH
适合门厚
≥12 mm
FZ
负载[kg]
≤5 kg
WEI
参考重量
0.03 kg/pcs
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1647947209920.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注