GAFRPE50
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
46-合页
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t988/gafrpe2108-1_asmtab.prj},{NB=GAFRPE50},{CODE=GAFRPE},{TYPE=LDX/JJX},{MAT=ZDC},{SUR=DY},{SPEC=50},{A=50},{B=50},{A1=30},{B1=30},{T=6},{H=11.5},{V=12.0},{DD1=6},{M=6},{FZ=18},{WEI=0.10},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1646561014864.html},{PPATH=gafepc-2108/gafepc2108-1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
GAFRPE
TYPE
类型
螺钉型/经济型
MAT
材质
ZDC
SUR
表面处理
电泳(黑色)
SPEC
规格
50
50
A
50
50
B
50
50
A1
30
30
B1
30
30
T
6
6
H
H[mm]
11.5
11.5
V
12.0
12.0
DD1
d1[mm]
6
6
M
M[mm]
6
6
FZ
负载
18
18
Kg
WEI
参考重量
0.10
0.10
Kg
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1646561014864.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸