??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
GAFRQP
TYPE
类型
机柜用/短板型
MAT
材质
ZDC
SUR
表面处理
电泳(黑色)
SPEC
规格
60
A
40 mm
B
60 mm
A1
30 mm
B1
40 mm
B2
34 mm
T
6 mm
DD
d
5.3 mm
DD1
d1[mm]
6.5 mm
R
6.5 mm
E
6 mm
F
13 mm
G
重量
15 mm
K
14 mm
FZ
负载
18 Kg
WEI
参考重量
0.11 Kg
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1646615873168.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注