??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
CODE
code
GAFVOM
TYPE
type
Adjust the elastic square
TYPE1
type
Circular groove
MAT
material
SUS304
SUR
surface
Wire drawing
GG
specifications
76
FZ
load
10 kg
WEI
Refer to the weight
0.07 kg/pcs
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1646172154512.html
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報