??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
LODDEST
Destination LOD
LODLEVEL
Niveau LOD
CODE
Code
V507040SA
MAT2
Finition du cadre
WT
Watt
2.4 W
LUM
Lumen
345
BRANDESC
Description de la marque
Inda
SDESCR1
Brève description 1
INDA Lam.parete V507040SA
SDESCR2
Brève description 2
GARDENIA L12.5xH20,5xP7.2 SA
ARTDESC
Description Article
Brand: INDA Serie: GARDENIA Lampada con attacco a parete Prod. No.: V507040SA L7,2xH20,5xP12,5 SA
INTERCODE
Code international
EAN-13:8021586763211
ARTTYPE
Type d'article
Standard
STAT
Serié
Current
VAR
Caractéristiques de la variante
0
WIDTH
Largeur
12.5 cm
HEIGHT
Hauteur
20.500 cm
DEPTH
Profondeur
7.200 cm
WEIGHT
Poids
0.2 kg
SER
Gamme
Gardenia
LINE
Line
Lampes
MOD
Modèle
V507040SA
INTRACODE
Intrastat code
70099200
COL
Collection
Universali
GROUPROD
Groupe de produits
V50
Modèles CAO générés
Aperçus 3D