Riveted nuts GB/T 17880.2 M8X1.25X19.5
Chinese Manufacturers
海德信亨紧固件
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/hd/gb17880.2-99.prj},{NB=Riveted nuts GB/T 17880.2 M8X1.25X19.5},{GUIGE=M8},{D=8.000},{P=1.250},{DD=11.000},{D1=9.200},{DK=14.000},{DKMAX=14.000},{K=1.500},{R=0.300},{L=19.500},{LMAX=19.500},{L1=9.000},{D0=11.000},{H1=12.300},{HMIN=4.500},{HMAX=6.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
GUIGE
螺纹规格
M8
M8
D
8.000
8.000
mm
P
1.250
1.250
mm
DD
11.000
11.000
mm
D1
9.200
9.200
mm
DK
14.000
14.000
mm
DKMAX
14.000
14.000
mm
K
1.500
mm
R
0.300
0.300
mm
L
19.500
19.500
mm
LMAX
19.500
19.500
mm
L1
参考
9.000
9.000
mm
D0
11.000
11.000
mm
H1
参考
12.300
12.300
mm
HMIN
铆接厚度(推荐)
4.500
4.500
mm
HMAX
铆接厚度(推荐)
6.000
6.000
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸