您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
flanges DN65-PN420 RF GB/T 9118.1-2000
Chinese Manufacturers
圣天管件
gb9118.1-2000
pn42.0mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/shengtian/gb9118.1-2000/pn42.0mpa/gb9118.1-2000pn42.0mpa.prj},{NB=flanges DN65-PN420 RF GB/T 9118.1-2000},{IDNR=},{DN=65},{A=73.000},{DD=265.000},{K=197.000},{L=32.500},{N=8.000},{M=M30},{D=105.000},{C=57.500},{H=79.000},{NN=114.000},{B=75.500},{R=8.000},{L1=350.000},{L2=200.000},{PPATH=gb9118.1-2000pn420mparf.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
Ident number
DN
公称通径
65
65
mm
A
钢管外径
73.000
73.000
mm
DD
法兰外径
265.000
265.000
mm
K
螺栓孔中心圆直径
197.000
197.000
mm
L
螺栓孔径
32.500
32.500
mm
N
amount
8.000
8.000
mm
M
螺纹规格
M30
M30
D
Dia. of hermetic
105.000
105.000
mm
C
法兰厚度
57.500
57.500
mm
H
法兰高度
79.000
79.000
mm
NN
Dia. of flanges
114.000
114.000
mm
B
MIN
75.500
75.500
mm
R
or R2
8.000
8.000
mm
L1
I
350.000
350.000
mm
L2
II
200.000
200.000
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸