flanges DN65-PN420 RF GB/T 9118.1-2000
Chinese Manufacturers
SHENGTIAN
gb9118.1-2000
pn42.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/shengtian/gb9118.1-2000/pn42.0mpa/gb9118.1-2000pn42.0mpa.prj},{NB=flanges DN65-PN420 RF GB/T 9118.1-2000},{IDNR=},{DN=65},{A=73.000},{DD=265.000},{K=197.000},{L=32.500},{N=8.000},{M=M30},{D=105.000},{C=57.500},{H=79.000},{NN=114.000},{B=75.500},{R=8.000},{L1=350.000},{L2=200.000},{PPATH=gb9118.1-2000pn420mparf.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
Ident number
DN
dia. of nominal
65
65
mm
A
outer dia. of steel tube
73.000
73.000
mm
DD
outer dia. of flanges
265.000
265.000
mm
K
dia. of newel
197.000
197.000
mm
L
dia. of bolt
32.500
32.500
mm
N
amount
8.000
8.000
mm
M
bolt standard
M30
M30
D
Dia. of hermetic
105.000
105.000
mm
C
thickness of flanges
57.500
57.500
mm
H
height of flanges
79.000
79.000
mm
NN
Dia. of flanges
114.000
114.000
mm
B
MIN
75.500
75.500
mm
R
or R2
8.000
8.000
mm
L1
I
350.000
350.000
mm
L2
II
200.000
200.000
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도