Flanges DN100-PN50 RJ GB/T9118.2-2000
Chinese Manufacturers
SHENGTIAN
gb9118.2-2000
pn5.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/shengtian/gb9118.2-2000/pn5.0mpa/gb9118.2-2000pn5.0mpa.prj},{NB=Flanges DN100-PN50 RJ GB/T9118.2-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{DD=255.000},{K=200.000},{L=22.000},{N=8.000},{M=M20},{GN=R37},{J=175.000},{P=149.220},{E=7.920},{F=11.910},{R1=0.800},{C=32.000},{H=48.000},{NN=146.000},{B=117.000},{R=11.000},{R2=11.000},{L1=150.000},{L2=75.000},{S=6},{PPATH=gb9118.2-2000pn5.0mparj.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
Ident number
DN
dia. of nominal
100
100
mm
A
outer dia. of stee
114.300
114.300
mm
DD
outer dia. of flanges;
255.000
255.000
mm
K
dia. of newel
200.000
200.000
mm
L
dia. of bolt
22.000
22.000
mm
N
amount of bolt
8.000
8.000
mm
M
bolt standard
M20
M20
mm
GN
slot number
R37
R37
mm
J
hermetic face; min
175.000
175.000
mm
P
hermetic face
149.220
149.220
mm
E
hermetic face
7.920
7.920
mm
F
hermetic face
11.910
11.910
mm
R1
hermetic face
0.800
0.800
mm
C
thickness of flanges
32.000
32.000
mm
H
height of flanges
48.000
48.000
mm
NN
Dia. of flanges
146.000
146.000
mm
B
117.000
117.000
mm
R
11.000
11.000
mm
R2
11.000
11.000
mm
L1
I DN>=350 USER
150.000
150.000
mm
L2
II DN>=350 USER
75.000
75.000
mm
S
approximation; distance of two flanges
6
6
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기