您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
Flanges DN250-PN2.5 FF GB/T9119-2000
Chinese Manufacturers
圣天管件
gb9119-2000
pn0.25mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/shengtian/gb9119-2000/pn0.25mpa/gb9119-2000pn0.25mpaff.prj},{NB=Flanges DN250-PN2.5 FF GB/T9119-2000},{IDNR=},{DN=250},{A=273.000},{AII=273.000},{DD=375.000},{K=335.000},{L=18.000},{N=12.000},{M=M16},{D=309.000},{F=2.000},{C=24.000},{B=276.500},{BII=276.000}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
Ident number
DN
公称通径
250
250
mm
A
钢管外径
273.000
273.000
mm
AII
钢管外径
273.000
273.000
mm
DD
法兰外径
375.000
375.000
mm
K
螺栓孔中心圆直径
335.000
335.000
mm
L
螺栓孔径
18.000
18.000
mm
N
amount of bolt
12.000
12.000
mm
M
螺纹规格
M16
M16
mm
D
密封面
309.000
309.000
mm
F
密封面
2.000
2.000
mm
C
法兰厚度
24.000
24.000
mm
B
法兰内径
276.500
276.500
mm
BII
法兰内径
276.000
276.000
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸