Flanges DN100-PN25 M GB/T9120.2-2000
Chinese Manufacturers
山西双环
gb9120.2-2000
pn2.5mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/shuanghuan/gb9120.2-2000/pn2.5mpa/gb9120.2-2000pn2.5mpa-m.prj},{NB=Flanges DN100-PN25 M GB/T9120.2-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{AII=108.000},{DD=235.000},{K=190.000},{L=22.000},{N=8.000},{M=M20},{X=149.000},{Y=150.000},{F1=4.500},{F2=3.500},{C=26.000},{B=138.000},{BII=138.000},{E=6.000},{D=156.000},{NN=134.000},{NNII=134},{F=20.000},{H1=12.000},{H=65.000},{S=6.300},{PPATH=gb9120.2-2000pn2.5mpam.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
Ident number
DN
公称通径
100
100
mm
A
钢管外径
114.300
114.300
mm
AII
钢管外径
108.000
108.000
mm
DD
法兰外径
235.000
235.000
mm
K
螺栓孔中心圆直径
190.000
190.000
mm
L
螺栓孔径
22.000
22.000
mm
N
amount of bolt
8.000
8.000
mm
M
螺纹规格
M20
M20
mm
X
149.000
149.000
mm
Y
150.000
150.000
mm
F1
4.500
4.500
mm
F2
3.500
3.500
mm
C
法兰厚度
26.000
26.000
mm
B
法兰内径
138.000
138.000
mm
BII
法兰内径
138.000
138.000
mm
E
6.000
6.000
D
156.000
156.000
mm
NN
Duihan Central
134.000
134.000
mm
NNII
Duihan Central
134
134
mm
F
20.000
20.000
mm
H1
12.000
12.000
mm
H
65.000
65.000
mm
S
6.300
6.300
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸