您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
Flanges DN100-PN16 T GB/T9120.3-2000
Chinese Manufacturers
山西双环
gb9120.3-2000
pn1.6mpa
Powered by
CAD模型選擇
{chinese_manufacturers/shuanghuan/gb9120.3-2000/pn1.6mpa/gb9120.3-2000pn1.6mpa-t.prj},{NB=Flanges DN100-PN16 T GB/T9120.3-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{AII=108.000},{DD=220.000},{K=180.000},{L=18.000},{N=8.000},{M=M16},{X=149.000},{Y=150.000},{Z=128.000},{W=129.000},{F1=4.500},{F2=3.500},{C=22.000},{B=134.000},{BII=134.000},{E=6.000},{D=156.000},{NN=130.000},{NNII=130},{F=18.000},{H1=12.000},{H=52.000},{S=3.600},{PPATH=gb9120.3-2000pn1.6mpat.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
IDNR
Ident number
DN
公称通径
100
100
mm
A
钢管外径
114.300
114.300
mm
AII
钢管外径
108.000
108.000
mm
DD
法兰外径
220.000
220.000
mm
K
螺栓孔中心圆直径
180.000
180.000
mm
L
螺栓孔径
18.000
18.000
mm
N
amount of bolt
8.000
8.000
mm
M
螺纹规格
M16
M16
mm
X
149.000
149.000
mm
Y
150.000
150.000
mm
Z
128.000
128.000
mm
W
129.000
129.000
mm
F1
4.500
4.500
mm
F2
3.500
3.500
mm
C
法兰厚度
22.000
22.000
mm
B
法兰内径
134.000
134.000
mm
BII
法兰内径
134.000
134.000
mm
E
6.000
6.000
D
156.000
156.000
mm
NN
Duihan Central
130.000
130.000
mm
NNII
Duihan Central
130
130
mm
F
18.000
18.000
mm
H1
12.000
12.000
mm
H
52.000
52.000
mm
S
3.600
3.600
mm
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸