Flanges DN100-PN16 T GB/T9120.3-2000
Chinese Manufacturers
SHUANGHUAN
gb9120.3-2000
pn1.6mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/shuanghuan/gb9120.3-2000/pn1.6mpa/gb9120.3-2000pn1.6mpa-t.prj},{NB=Flanges DN100-PN16 T GB/T9120.3-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{AII=108.000},{DD=220.000},{K=180.000},{L=18.000},{N=8.000},{M=M16},{X=149.000},{Y=150.000},{Z=128.000},{W=129.000},{F1=4.500},{F2=3.500},{C=22.000},{B=134.000},{BII=134.000},{E=6.000},{D=156.000},{NN=130.000},{NNII=130},{F=18.000},{H1=12.000},{H=52.000},{S=3.600},{PPATH=gb9120.3-2000pn1.6mpat.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
Ident number
DN
dia. of nominal
100
100
mm
A
outer dia. of stee
114.300
114.300
mm
AII
outer dia. of stee
108.000
108.000
mm
DD
outer dia. of flanges;
220.000
220.000
mm
K
dia. of newel
180.000
180.000
mm
L
dia. of bolt
18.000
18.000
mm
N
amount of bolt
8.000
8.000
mm
M
bolt standard
M16
M16
mm
X
149.000
149.000
mm
Y
150.000
150.000
mm
Z
128.000
128.000
mm
W
129.000
129.000
mm
F1
4.500
4.500
mm
F2
3.500
3.500
mm
C
thickness of flanges
22.000
22.000
mm
B
Inner dia. of flange
134.000
134.000
mm
BII
Inner dia. of flange
134.000
134.000
mm
E
6.000
6.000
D
156.000
156.000
mm
NN
Duihan Central
130.000
130.000
mm
NNII
Duihan Central
130
130
mm
F
18.000
18.000
mm
H1
12.000
12.000
mm
H
52.000
52.000
mm
S
3.600
3.600
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도