피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
Flanges DN100-PN16 TG GB/T9121.3-2000
Chinese Manufacturers
XIANGXIU
gb9121.3-2000
pn1.6mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/xiangxiu/gb9121.3-2000/pn1.6mpa/gb9121.3-2000pn1.6mpatg.prj},{NB=Flanges DN100-PN16 TG GB/T9121.3-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.300},{AII=108.000},{DD=220.000},{K=180.000},{L=18.000},{N=8.000},{M=M16},{X=149.000},{Y=150.000},{Z=128.000},{W=129.000},{F1=4.500},{F2=3.500},{C=22.000},{B=120.000},{BII=114.000},{E=6.000},{D=156.000},{B1=116.000},{B1II=110},{F=18.000},{PPATH=gb9121.3-2000pn1.6mpa-tg.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
Ident number
DN
dia. of nominal
100
100
mm
A
outer dia. of stee
114.300
114.300
mm
AII
outer dia. of stee
108.000
108.000
mm
DD
outer dia. of flanges;
220.000
220.000
mm
K
dia. of newel
180.000
180.000
mm
L
dia. of bolt
18.000
18.000
mm
N
amount of bolt
8.000
8.000
mm
M
bolt standard
M16
M16
mm
X
149.000
149.000
mm
Y
150.000
150.000
mm
Z
128.000
128.000
mm
W
129.000
129.000
mm
F1
4.500
4.500
mm
F2
3.500
3.500
mm
C
thickness of flanges
22.000
22.000
mm
B
Inner dia. of flange
120.000
120.000
mm
BII
Inner dia. of flange
114.000
114.000
mm
E
6.000
6.000
D
156.000
156.000
mm
B1
116.000
116.000
mm
B1II
110
110
mm
F
18.000
18.000
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도