??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
046299
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
I8
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Aufbaugehäuse, 8 Einbaustellen
DESCLONG
Langbeschreibung
Aufbaugehäuse, Einzelgerät, für konventionelle Verdrahtung, mit Kunststoff-Deckelbefestigungsschrauben, Einbaustellen: 8, 4 (Boden), 7 (Seite) Anzahl x M20, Schutzart: IP65, Farbe: Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz, Anbindung an SmartWire-DT: nein
INTNO
Internationale Artikelnummer
4015080462996
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.335 kg
ECLASS_13_0
Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte [AKF023019]
ETIM_9_0
Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte [EC000200]
EF001372
Anzahl der Befehlsstellen
8
EF004008
Gehäusebauform
Aufbaugehäuse
EF001596
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
EF024143
Werkstoffgüte des Gehäuses
sonstige
EF000243
Durchmesser Öffnungen
16 mm
EF001373
Farbe des Gehäuseoberteils
grau
EF005474
Schutzart (IP)
IP65
EF011959
Schutzart (NEMA)
1
EF000008
Breite
153 mm
EF000040
Höhe
75 mm
EF000049
Tiefe
100 mm
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten