??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
IDNR
Identifikation
LOD
Detaillierungsgrad
POL
Polzahl
NT
Beschreibung
Ex-Sicherheitsschalter 80 A für Zone 1/21
T1
Kennzeichnung nach 2014/34/EU
<Ex> II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C
T2
EG-Baumusterprüfbescheinigung
PTB 00 ATEX 1091
T3
IECEx-Prüfbescheinigung
IECEx BKI 07.0010
T4
zulässige Umgebungstemperatur
-20 °C bis 40 °C
T5
Bemessungsspannung
bis max. 690 V
T6
Bemessungsstrom
max. 80 A
T7
Bemessungsein-/ Ausschaltvermögen AC3 gemäß EN 60947-3
Ue 230 V / Ie 80 A / Ue 400 V / Ie 80 A / Ue 500 V / Ie 80 A / Ue 690 V / Ie 63 A
T8
Ausführung
T9
-
-
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
T12
Anschlussklemmen Hauptkontakt
2 x 25 mm²
T13
Gehäusematerial
Glasfaserverstärkter Polyester
T14
Gewicht
T15
Gehäusefarbe
schwarz
T16
Produktbeschreibung
TP
Text für Produktgruppe
CEAG Sicherheitsschalter GHG 264 bis 80 A kombinieren hohe Sicherheit mit großem AC-3 Schaltvermögen und innovativem Design. NOT-AUS Ausführungen nach EN 60204-1 sowie Klasse 1 nach IEC 60947-3 runden die Baureihe technisch ab.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung