??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
IDNR
Identnummer
LOD
Detaillierungsgrad
NT
Beschreibung
Ex-i Leitungseinführung Polyamid, IP66 / IP68 - 0.1 bar
T1
Kennzeichnung nach 2014/34/EU
<Ex> II 2 G Ex eb IIC Gb / <Ex> II 2 D Ex tb IIIC Db
T2
EC-Baumusterprüfbescheinigung
PTB 14 ATEX 1015 X
T3
IECEx-Prüfbescheinigung
IECEx PTB 14.0027X
T4
zulässige Umgebungstemperatur
T10
Schutzart nach EN 60529
IP66 / IP68 - 0.1 bar
T11
Anzahl Leitungseinführungen / Gewinde
T13
Gehäusematerial
Polyamid
T14
Gewicht
kg
T15
Farbe
Blau
SIZE
Größe
T16
Produktbeschreibung
L1
Länge
mm
D1
Durchmesser
mm
D2
Durchmesser
mm
D3
Durchmesser
mm
SW
Schlüsselweite
mm
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung