??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
MOD
GK-160-200
PHY
直径
160-200 mm
KK
M36X2 mm
L
190.0 mm
L1
77.000 mm
L3
72 mm
L4
15.5 mm
A
插孔间距
39 mm
D
57.0 mm
H
75 mm
I
70 mm
SW
54 mm
SW1
32 mm
SW2
55 mm
B1
14 mm
AX
68.000 mm
Z
4 mm
E
2 mm
ETRANSL
横向平移
mm
输入参数值: ETRANSL
横向平移
mm
cm
inch
ft
ZROT
Rotación
mm
输入参数值: ZROT
Rotación
mm
cm
inch
ft
INFO
Infotext
信息
注释
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
模型参数已修改,与当前预览不符.请点击“刷新预览”获取最新状态.