??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
型号
CODE
系列码
TYPE
类型
MAT
材质(国标)
45
MAT1
材质(日标)
S45C
SUR
表面处理
D
DH7
mm
TOL
D公差(H7)
+0.015/0 mm
T1
固定部壁厚(T1)
3.5 mm
L
16 mm
D1
15 mm
H
32 mm
T
5.0 mm
G
10 mm
P
25 mm
W
15 mm
P1
25 mm
F
0 mm
DD
d
3.5 mm
M
M(粗牙螺纹)
M3
INFOTEXT
技术资料
官网网址
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注