??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
CNSORDERNO
CODE
Code
TYPE
Types
MAT
Material_(international)
45
MAT1
Material_(solar)
S45C
SUR
Surface_treatment
D
DH7
mm
TOL
DH7T
+0.018/0 mm
T1
5.0 mm
L
30 mm
D1
22 mm
H
40 mm
T
6 mm
G
15 mm
P
32 mm
W
26 mm
P1
28 mm
F
16 mm
M
M4
DD
d
4.5 mm
INFOTEXT
website
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung