??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
198267
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
MSFSVG-400VAC/24VDC/5A
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Spannungsversorgung , 3 x 400 - 500 V AC, 24 V DC (± 1 %), 5A
DESCLONG
Langbeschreibung
Spannungsversorgung , 3 x 400 - 500 V AC, 24 V DC (± 1 %), 5A
INTNO
Internationale Artikelnummer
4015081957743
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.503 kg
ECLASS_13_0
Gleichstromversorgung [AFX040008]
ETIM_9_0
Gleichstromversorgung [EC002540]
EF002991
Spannungsart der Versorgungsspannung
AC
EF006792
1. Ausgangsspannung
24 - 24 V
EF006797
2. Ausgangsspannung
0 - 0 V
EF006800
3. Ausgangsspannung
0 - 0 V
EF008284
Max. Ausgangsstrom 1
5 A
EF008285
Max. Ausgangsstrom 2
0 A
EF008286
Max. Ausgangsstrom 3
0 A
EF007002
Ausgangsspannung einstellbar
false
EF009393
Nennwert Ausgangsspannung 1
24 V
EF009394
Nennwert Ausgangsspannung 2
0 V
EF009395
Nennwert Ausgangsspannung 3
0 V
EF009396
Nennwert Ausgangsstrom 1
5 A
EF009397
Nennwert Ausgangsstrom 2
0 A
EF009398
Nennwert Ausgangsstrom 3
0 A
EF007332
Kurzschlussfest
false
EF007076
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz
400 - 500 V
EF007077
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz
400 - 500 V
EF007078
Bemessungsversorgungsspannung DC
0 - 0 V
EF003092
Ausgangsspannung geregelt
false
EF000346
Leistungsaufnahme
0 V·A
EF003034
Leistungsabgabe
120 W
EF005302
Stabilisiert
false
EF003961
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Federzuganschluss
EF003972
Tragschienenmontage möglich
false
EF003973
Wandmontage möglich
false
EF001126
Geeignet für Reiheneinbau
false
EF002950
Breite in Teilungseinheiten
2
EF000846
Einbaubreite
36 mm
EF000332
Einbauhöhe
160 mm
EF005689
Direktmontage möglich
false
EF000008
Breite
35 mm
EF000040
Höhe
160 mm
EF000049
Tiefe
170 mm
EF001597
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
false
EF009889
SIL nach IEC 61508
ohne
EF007399
Performance Level nach EN ISO 13849-1
ohne
EF005474
Schutzart (IP)
IP20
EF011959
Schutzart (NEMA)
sonstige
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten