??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
D1
30 mm
A
Riegelabstand
mm
B1
20 mm
B2
10 mm
D2
13 mm
K
Position
mm
Wert eingeben für K
Position
mm
cm
inch
ft
L1
+1/-1
45 mm
L2
15.3 mm
L3
47 mm
S1
27 mm
S2
13 mm
SW
13 mm
FORM
Form
SW - mit Zweikant
WEIGHT
Gewicht
0.2111 kg
CTN
Zolltarifnummer
83016000
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung