??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
D1
30 mm
A
Latch arm distance
mm
B1
20 mm
B2
10 mm
D2
13 mm
K
Position
mm
Введите значение для K
Position
mm
cm
inch
ft
L1
+1/-1
45 mm
L2
15.3 mm
L3
47 mm
S1
27 mm
S2
13 mm
SW
13 mm
FORM
Type
SW - With two spanner flats
WEIGHT
Weight
0.2111 kg
CTN
Customs Tariff Number
83016000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение