??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 160-28-64-C
FORM
Type
C
L1
±0.5
28 mm
L2
±0.5
64 mm
W
Angle
°
A
2 mm
B
14.5 mm
D1
Thread/screw thread
M5
D2
8 mm
L3
6 mm
L4
12 mm
M
19 mm
T
7.5 mm
WEIGHT
Weight
0.0270 kg
CTN
Customs Tariff Number
39263000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報