??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
1 mm
D
Diameter
13.4 mm
RD
Rod Diameter
6.0 mm
P
Pressure
bar
PMIN
Pressure min.
10 bar
CX
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fixing
F0
Initial force
daN
F1I
Isothermal end force
1.39xF0 daN
F1P
Polytrophic end force
1.67xF0 daN
S
Surface
0.28 cm^2
MAXSPEED
Maximum speed
1.8 m/s
SPM
Cicli/minuto
Cicli/minuto
W
Weight
kg
TMIN
Temperature min
0 °C
TMAX
Temperature max
80 °C
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение