Latch GN 217-40-B-OS
Ganter
3.0 Machine parts
3.3 Hinging, latching, locking of doors and covers
Latches without clamping function
GN 217 Latches, Steel / Plastic, operation with Star knob, with and without Lock
Powered by
CAD모델 선택
{ganter/3_0_maschinenelemente/3_3/verriegelungen_ohne_spannfunktion/gn217/gn217_b_asmtab.prj},{NB=Verriegelung GN 217-40-B-OS (1)},{PARTNUMBER=GN 217-40-B-OS},{NORMNR=GN 217},{D1=40},{A1=0},{A2=48},{A=ohne Schloss, 90° Grad drehbar},{AX=OS},{B=20},{D2=29},{H1=25},{H2=11},{L1=10},{L2=18},{D3G=20},{D3K=16.933},{POS=1},{POSX=1 bis 4},{MAT=Kunststoff (Polypropylen PP)},{WEIGHT=0.1150},{CTN=83016000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn217_b_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 217-40-B-OS
GN 217-40-B-OS
D1
40
mm
A2
48
mm
A
Specification
without lock, moveable by 90 degrees
without lock, moveable by 90 degrees
B
20
mm
D2
29
mm
H1
25
mm
H2
11
mm
L1
±0,5
10
mm
L2
±0,5
18
mm
POS
Position nut
mm
값 입력 POS
Position nut
mm
cm
inch
ft
확인
WEIGHT
Weight
0.1150
0.1150
kg
CTN
Customs Tariff Number
83016000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도