??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
D1
59 mm
L1
mm
NS
Wandstärke Nenngröße
A 1
S
1...10 mm
A
Profilquerschnitt
mm
B
44 mm
D2
57 mm
D3
50 mm
D4
5.1 mm
H1
33 mm
H2
25 mm
H3
3.5 mm
H4
23 mm
L2
28 mm
L3
5 mm
L4
34 mm
L5
8 mm
L6
19.5 mm
M1
30 mm
M2
6.3 mm
FARBE
Farbe
schwarz, matt
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
39263000
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung