??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
D1
48 mm
D2
Gewinde
FARBE
Ausführung
D4
26 mm
B
20 mm
H1
28 mm
H2
9 mm
T
min.
8 mm
DM
Drehmoment ±15%
Nm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84879090
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung