??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
D1
48 mm
D2
Thread
FARBE
Specification
D4
26 mm
B
20 mm
H1
28 mm
H2
9 mm
T
min.
8 mm
DM
Torque ±15%
Nm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報