??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
D1
48 mm
D2
Thread
FARBE
Specification
D4
26 mm
B
20 mm
H1
28 mm
H2
9 mm
T
min.
8 mm
DM
Torque ±15%
Nm
WEIGHT
Weight
kg
CTN
Customs Tariff Number
84879090
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение