??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
D1
70 mm
D2
Bohrung H7
B10 mm
ZAEHLWERK
Anzeige nach 1 Spindelumdrehung
mm
SKALA
Anzahl der Teilstriche
mm
ABLESE
Ablesegenauigkeit des Zeigers
mm
D3
22 mm
D4
28 mm
D5
60 mm
B
33 mm
L1
17 mm
L2
52 mm
L3
6 mm
WEIGHT
Gewicht
0.1950 kg
CTN
Zolltarifnummer
84879090
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung