??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
POS1
T-Griff Position
POS2
Riegel Position
°
L1
77 mm
B
128 mm
D1
18 mm
D2
M5
D3
9 mm
H
116 mm
L2OPEN
Verstellweg
75.0 mm
L2
Verstellweg
mm
Wert eingeben für L2
Verstellweg
mm
cm
inch
ft
L3
13 mm
L4
Hub
5 mm
L5
63 mm
FORM
Form
SCT - abschließbar (Schloss einheitlich)
FARBEVIS
Farbe
WEIGHT
Gewicht
0.5200 kg
CTN
Zolltarifnummer
83089000
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung