??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
D1
47 mm
D2
D4
mm
D5
39 mm
H1
44 mm
H2
15 mm
H3
0.3 mm
T
12 mm
DR
max. Drehmoment ±10%
1 Nm
WEIGHT
Gewicht
0.0900 kg
CTN
Zolltarifnummer
39263000
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung