??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
EN 664-G11/4-94
D1
Thread
G11/4
L1
94 mm
D3
83 mm
D4
56 mm
D6
49 mm
L2
23 mm
L3
9 mm
WEIGHT
Weight
0.1300 kg
CTN
US-Customs Tariff Number
90268080
ROHS
YES
INFOWINCO
Product details
Product details
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение