??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
GN 7243-AL-75-EL
L1
75 mm
POS
Position
°
D1
6.5 mm
D2
4 mm
H1
60 mm
H2
30 mm
L2
44.5 mm
L3
30 mm
L4
51 mm
L5
99 mm
L6
93.3 mm
L7
24 mm
L8
80.4 mm
L9
41.7 mm
L10
69.3 mm
M1
61 mm
M2
8 mm
M3
40 mm
M4
46 mm
M5
28 mm
R
73 mm
S
7 mm
X
36 mm
Y
28 mm
WEIGHT
Weight
0.2950 kg
CTN
Customs Tariff Number
83021000
ROHS
YES
INFOGANTER
Product details
Product details
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報