??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
POS
Position
mm
GR
Grösse ( Kolbenduchmesser)
mm
SM
max. Spannmoment bei 6 bar
Nm
FS
Spannkr. bei r bei 6 bar
N
FH
Haltekraft bei r
N
A
mm
B
-0.2
mm
D1
h8
mm
D2
Gewinde
D3
H 8
mm
D4
mm
D5
Gewinde
H1
mm
H2
mm
L1
-0.5
mm
L2
-0.5
mm
L3
mm
L4
mm
L5
mm
L6
mm
L7
-0.5
mm
M1
±0.01
mm
M2
mm
M3
±0.01
mm
M4
±0.01
mm
M5
±0.01
mm
M6
mm
R
mm
S
mm
T
mm
WEIGHT
Gewicht
kg
CTN
Zolltarifnummer
84671190
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung