??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PARTNUMBER
GANTER ARTIKELNUMMER
GN 222-50-65-EH
ROT
Rotation
°
L1
50 mm
L2
65 mm
L3
18,5 mm
D1
6.5 mm
D2
5 mm
H1
12 mm
H2
10 mm
H3
6 mm
M1
30 mm
M2
45 mm
T
5 mm
WEIGHT
Gewicht
0.0380 kg
CTN
Zolltarifnummer
39263000
ROHS
YES
INFOGANTER
Produktdetails
Produktdetails
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung