??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Produktbild
PLID
199740
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
EASY-RTD-DC-43-03B1-00
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
easyE Remote-Touch-Display, Standard, 24 V DC, 4,3 Zoll, TFT-Farbdisplay, resistiv, 480x272 px, Ethernet
DESCLONG
Langbeschreibung
Eaton easy Remote-Touch-Display, Standard: vorinstallierte Anwendungssoftware, die das Display und Bedienfeld eines easyE4 Basisgeräts spiegelt. Kein Programmieren erforderlich. 24 V DC (Spannungsversorgung – Sicherheitskleinspannung), Bildschirmgröße: 4,3 Zoll, Displayart: TFT-Farbdisplay, 480x272 px, Ausstattung: Alphanumerische Tastatur, Farbbildschirm, 1 x Ethernet 100base-TX/10base-T (integrierte Schnittstelle), 1 x USB-Host (integrierte Schnittstelle)
INTNO
Internationale Artikelnummer
7640130098527
NETTO_WEIGHT
Nettogewicht
0.206 kg
ECLASS_13_0
Grafik-Panel (HMI) [AFX016008]
ETIM_9_0
Grafik-Panel [EC001412]
EF007532
Versorgungsspannung AC 50 Hz
0 - 0 V
EF007533
Versorgungsspannung AC 60 Hz
0 - 0 V
EF007534
Versorgungsspannung DC
19.2 - 30 V
EF002991
Spannungsart der Versorgungsspannung
DC
EF000346
Leistungsaufnahme
7.200 W
EF003020
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
1
EF006932
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
0
EF003021
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
0
EF003022
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
0
EF003023
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
0
EF003024
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
0
EF003025
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
1
EF003026
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
0
EF006933
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
0
EF003027
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
0
EF003121
Mit SW-Schnittstellen
false
EF017564
Unterstützt Protokoll für EtherCAT
false
EF003050
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
false
EF003052
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
false
EF003053
Unterstützt Protokoll für CAN
false
EF003054
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
false
EF003051
Unterstützt Protokoll für ASI
false
EF003055
Unterstützt Protokoll für KNX
false
EF003057
Unterstützt Protokoll für Modbus
false
EF003058
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
false
EF003059
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
false
EF003060
Unterstützt Protokoll für SUCONET
false
EF003017
Unterstützt Protokoll für LON
false
EF007525
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
false
EF007524
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
false
EF006657
Unterstützt Protokoll für SERCOS
false
EF007522
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
false
EF007521
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
false
EF007519
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
false
EF007520
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
false
EF006662
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
false
EF007526
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
false
EF007527
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
false
EF003062
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
false
EF007178
Funkstandard Bluetooth
false
EF007179
Funkstandard WLAN 802.11
false
EF008523
Funkstandard GPRS
false
EF008524
Funkstandard GSM
false
EF008525
Funkstandard UMTS
false
EF007298
IO-Link Master
false
EF008244
Ausführung des Displays
TFT
EF003097
Mit Farbdisplay
true
EF003098
Anzahl der Farben des Displays
64000
EF008515
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
0
EF002032
Bildschirmdiagonale
4.300 in
EF003099
Anzahl der Bildpunkte, horizontal
272
EF003100
Anzahl der Bildpunkte, vertikal
480
EF003108
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher
0 kB
EF003105
Mit nummerischer Tastatur
false
EF003106
Mit Alpha Tastatur
true
EF003103
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar
0
EF009259
Anzahl der Tasten mit LED
0
EF009260
Anzahl der Systemtasten
1
EF010884
Touch-Technologie
Resistiv-Touch
EF003109
Mit Meldungsanzeige
false
EF003110
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
false
EF003111
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
false
EF003112
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
false
EF003113
Mit Rezepturen
false
EF003114
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz
3
EF003115
Mit Druckausgabe
false
EF003116
Anzahl der Online-Sprachen
13
EF003117
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
false
EF003118
Schutzart (IP), frontseitig
IP65
EF011961
Schutzart (NEMA), frontseitig
4X
EF017622
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I
false
EF017625
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II
false
EF017627
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III
false
EF017628
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1
false
EF017629
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2
false
EF017632
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)
false
EF017633
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)
false
EF017635
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)
false
EF017636
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)
false
EF017637
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)
false
EF017638
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)
false
EF017639
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)
false
EF002393
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
EF003972
Tragschienenmontage möglich
false
EF007020
Wand-/Direktmontage möglich
false
EF001597
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
false
EF003651
Breite der Front
136 mm
EF003652
Höhe der Front
101 mm
EF000218
Einbautiefe
38 mm
DATA_SHEET
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten