??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
MODEL
本体型番
GRH12
BSL
ボールねじリード
mm
STROKE
有効ストローク
mm
Enter value for STROKE
有効ストローク
mm
cm
inch
ft
POS
mm
Enter value for POS
mm
cm
inch
ft
MP
モーター位置
MB
電機メーカー
PO
出力
40:400W
BRAKE
ブレーキ付き
HS
原点センサ
LS
リミットスイッチ
L
344.0 mm
A
100 mm
M
1 mm
N
6 mm
P
100 mm
KG
4.55 kg
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報