GRT542-1-0001
PHD
Grippers
GRT Grippers
Powered by
CAD모델 선택
{phd/grippers/grt/grt_metric.prj},{NB=GRT542-1-0001Closed-Retract_M},{SIZE=4},{JT=8},{B1=90},{B2=47.5},{B3=32.5},{B4=2.5},{B5=7.5},{B6=57.0},{J1=26.0},{J2=6},{J3=2.0},{J4=50.0},{J55=0.190},{J5A=0.295},{J5B=0.1449},{J6=12},{J7=23.0},{J8=4.50},{J9=15.0},{J10=5.0},{J11=25.0},{J12=32.5},{J13=9.0},{K11=0.281},{K22=0.312},{K2A=0.2524},{K2B=0.625},{K3=19.76},{K4=59.26},{K5=68.40},{K6=79.0},{K7=79.0},{K8A=0.1973},{K8B=0.394},{K99=0.312},{K9A=0.344},{K10A=0.197},{K10B=0.670},{P11=0.190},{P1A=0.1562},{P1B=0.0000},{P1C=0.297},{P2=9.0},{P3=24.0},{P4=30},{P5=19.5},{P6=36.5},{P7=8},{P8=3.5},{P9=1.2},{SPOTFACE=0.394},{U1=0.165},{U2=0.172},{U3=0.630},{SENSOR=0},{OPTIONS=0},{SPRING=0},{SEALS=1},{SWITCH=},{FB=},{POSITION=Closed-Retract}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
IDNR
Ident number
GRT
SIZE
Bore Size
4
4
SENSOR
Sensor Options
0 - None
5 - Proximity Switch Ready
0 - None
5 - Proximity Switch Ready
OPTIONS
Part Ejector Options
0 - None
1 - Part Ejector
0 - None
1 - Part Ejector
SPRING
Spring Options
0 - None
5 - Spring Assist Closed
6 - Spring Assist Open
0 - None
5 - Spring Assist Closed
6 - Spring Assist Open
SEALS
Seals
1 - Buna - N
2 - Fluoro-Elastomer
1 - Buna - N
2 - Fluoro-Elastomer
SWITCH
Switch Options
0 - None
51422-005-02 NPN 8mm Proximity Switch
51422-006-02 PNP 8mm Proximity Switch
0 - None
51422-005-02 NPN 8mm Proximity Switch
51422-006-02 PNP 8mm Proximity Switch
FB
Finger blanks
Blank - None
62890-14 Finger Blank Kit
Blank - None
62890-14 Finger Blank Kit
POSITION
Jaw Opening
Closed-Retract
Open-Extend
Closed-Retract
Open-Extend
JT
Jaw travel
8
8
mm
B1
90
90
mm
B2
47.5
47.5
mm
B3
32.5
32.5
mm
B4
2.5
2.5
mm
B5
7.5
7.5
mm
B6
57.0
57.0
mm
J1
J1 CLOSED
26.0
26.0
mm
J2
6
6
mm
J3
2.0
2.0
mm
J4
50.0
50.0
mm
J5
M5x0.8x7.5 DP
M5x0.8x7.5 DP
J6
12
12
mm
J7
23.0
23.0
mm
J8
4.50
4.50
mm
J9
15.0
15.0
mm
J10
5.0
5.0
mm
J11
25.0
25.0
mm
J12
32.5
32.5
mm
J13
9.0
9.0
mm
K1
M6
M6
K2
M8x1.25x16.0 DP
M8x1.25x16.0 DP
K3
19.76
19.76
mm
K4
59.26
59.26
mm
K5
68.40
68.40
mm
K6
79.0
79.0
mm
K7
79.0
79.0
mm
K8
5.0x10.0 DP
5.0x10.0 DP
K9
Spring assist dim
M8x1.25x23.0 DP
M8x1.25x23.0 DP
K10
5.0x26.0 DP
5.0x26.0 DP
P1
M5x0.8
M5x0.8
P2
9.0
9.0
mm
P3
24.0
24.0
mm
P4
30
30
°
P5
19.5
19.5
mm
P6
36.5
36.5
mm
P7
8
8
mm
P8
3.5
3.5
mm
P9
1.2
mm
B9
65.0
65.0
mm
C1
54.5
54.5
mm
C2
62.0
62.0
mm
C3
7
7
mm
C4
8
8
mm
C5
1.3
1.3
mm
C6
2.8
2.8
mm
PS1
4mm ROUND
4mm ROUND
PS2
0.50
0.50
mm
PS3
19.75
19.75
mm
PS4
39.50
39.50
mm
PS5
68.41
68.41
mm
PS6
30.0
30.0
mm
PS7
26.5
26.5
mm
PS9
29.1
29.1
mm
PS10
0.75
0.75
mm
PS11
4
4
mm
EJ1
110.0
110.0
mm
EJ2
48.0
48.0
mm
EJ3
25.9
25.9
mm
EJ4
12
12
mm
EJ5
24
24
mm
EJ6
21
21
mm
EJ7
21
21
mm
EJ8
M4
M4
EJ9
57.8
57.8
mm
EJ10
64.8
64.8
mm
EJ11
6.0
6.0
mm
EJ12
3.3
3.3
mm
EJ13
51.1
51.1
mm
EJ14
55.0
55.0
mm
EP1
8mm THREADED
8mm THREADED
EP2
45
45
mm
EP3
4
mm
EP4
13
13
mm
EP5
32.5
32.5
mm
EP6
45.0
45.0
mm
EP7
10.25
10.25
mm
EP8
18.50
18.50
mm
EP9
2.7
2.7
mm
EP10
25.0
25.0
mm
EP11
21.2
21.2
mm
EP12
22.5
22.5
°
F1
80.0
80.0
mm
F2
19.05
19.05
mm
F3
41.5
41.5
mm
F4
0.1
0.1
mm
F5
17.25
17.25
mm
F6
12
12
mm
F7
6
6
mm
F8SHCS
F8 SHCS
M5x0.8x16.0
M5x0.8x16.0
F9
2.30
2.30
mm
F10
11.1
11.1
mm
F11
9.9
9.9
mm
F12
9.2
9.2
mm
GW
Gripper Weight
0.80
0.80
kg
SAGW
Spring Assist Gripper Weight
0.98
0.98
kg
WPFB
Weight Per Finger Blank
0.130
0.130
kg
WEIGHT
Weight
0.80
0.80
kg
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도